Publiceer je producten
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-MV-0771-12CW
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepWashdown Solutions
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)20.5
  • Breedte (inch)6
  • Diepte (inch)9.38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)42.85
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen