Publiceer je producten
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 biedt een verfijnde collectie vinylvloeren met warme en natuurlijke designs in hout, beton en keramiek om een ​​geruststellende en huiselijke omgeving te creëren. Topaz 70 is een antislipvloer en biedt goede prestaties op plaatsen waar slipvastheid van groot belang is. Topaz 70 verbetert de visuele perceptie en het welzijn van ouderen in de ouderenzorg, aangezien meer dan 50% van de kleuren een LRV (lichtreflectiewaarde) tussen 20-40% hebben. Topaz 70 heeft goede akoestische eigenschappen met 14dB en is verkrijgbaar in rollen van 2, 3 en 4 meter, waardoor een naadloze installatie in elke ruimte mogelijk is.

Specificatie
    • Goedeprijs-kwaliteitverhouding
    • Beschikbaar in rollenvan 2m, 3m en 4m
    • LRV tussen 20-40% voorvisueel comfort
    • Ideaal voor intensiefgebruikKostenefficiëntonderhoud
    • Geluidsdemping 14 dBR10 slipweerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-topaz-70
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inLuxemburg
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Soortgelijke producten