Publiceer je producten
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double

    4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)
    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Specificatie
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.vibia-flat-5924
    • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProductgroepCeiling Lamps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)1860
    • Diepte (mm)1490
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)20.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië