Publiceer je producten
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • ProductfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProductgroepOutdoor
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)110.25
  • Breedte (inch)33.5
  • Diepte (inch)9.75
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (lbs)36.48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures