Publiceer je producten
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-structural-2620
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepWall Fixture
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)2.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië