Publiceer je producten
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-structural-2645
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepCeiling Lamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)210
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)9.25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië