Publiceer je producten
Tempo 5763 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5763 Design by Lievore Altherr

5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)
Wall lamp composed of a stylized profile attached to the wall and topped by a blown glass diffuser that gives the piece a delicate image. Connection without a plug. LED light source.
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-tempo-5763
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepWall Lamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1400
  • Breedte (mm)250
  • Diepte (mm)425
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)3.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië