Publiceer je producten
MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets

MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Dimensions:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ238mm (9.4in)
Technische specificatie
  • Unieke ref.mpxwbta
  • ProductfamilieMaximus
  • ProductgroepEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)8
  • Breedte (mm)238
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)2.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
  • IFC-classificatieAlarm
  • ETIM-codeEC001527
  • ETIM-naamVideo surveillance system
  • UNSPSC-naamSecurity cameras
  • UNSPSC-code46171610
  • Uniclass 2015-codePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-titelCameras
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security