Publiceer je producten
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Technische specificatie
  • Unieke ref.nxptzcol
  • ProductfamilieNXPTZ
  • ProductgroepStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)182
  • Breedte (mm)198
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)4.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
  • IFC-classificatieAlarm
  • ETIM-codeEC001527
  • ETIM-naamVideo surveillance system
  • UNSPSC-naamSecurity cameras
  • UNSPSC-code46171610
  • Uniclass 2015-codePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-titelCameras
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security