Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Unieke ref.: nxptzwb
Fabrikant: Videotec
Product familie: NXPTZ
Product groep: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Breedte (mm): 200
Hoogte (mm): 130
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2018-08-27
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 5.4

BIMobject categorie: Elektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
IFC classificatie: Alarm
UNSPSC naam: Security cameras
UNSPSC code: 46171610
Uniclass 1.4 Code : L76261
Uniclass 1.4 Beschrijving: Cameras
Uniclass 2.0 Code : PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Beschrijving: Digital Cameras
Uniclass 2015 Code : Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Survey cameras
NBS Reference Code : 75-40
NBS Reference Beschrijving: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
OmniClass nummer: 23-37 15 11
OmniClass Titel: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Naam Waarde
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 400 mm

BIMobject®