Publiceer je producten
UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

Vandal-proof protection (IK10) Power supply 24Vac/12-24Vdc Beam patterns:ᅠ ᅠ10°,ᅠ ᅠ30°,ᅠ ᅠ60° Wavelengths:ᅠ ᅠ850nm,ᅠ ᅠ940nmᅠ ᅠ,ᅠ ᅠwhite light Adjustable light intensity Adjustable built-in photocell IP66/IP67
Technische specificatie
  • Unieke ref.uptirn
  • ProductfamilieUlisse
  • ProductgroepPTZ cameras, Accessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)111
  • Breedte (mm)187
  • Diepte (mm)176
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)1.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
  • IFC-classificatieAlarm
  • ETIM-codeEC001527
  • ETIM-naamVideo surveillance system
  • UNSPSC-naamSecurity cameras
  • UNSPSC-code46171610
  • Uniclass 2015-codePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-titelCameras
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security