Publiceer je producten
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
Technische specificatie
  • Unieke ref.uptwba
  • ProductfamilieUlisse
  • ProductgroepPTZ cameras, Brackets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)146
  • Diepte (mm)593
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)3.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
  • IFC-classificatieAlarm
  • ETIM-codeEC001527
  • ETIM-naamVideo surveillance system
  • UNSPSC-naamSecurity cameras
  • UNSPSC-code46171610
  • Uniclass 2015-codePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-titelCameras
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security