Publiceer je producten
WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Delivery head up to 20m Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for MAXIMUS series or with third-party products Power supply in 24Vac/dc, 5W max
Technische specificatie
  • Unieke ref.wasex
  • ProductfamilieMaximus
  • ProductgroepEx-proof cameras, Accessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)697
  • Breedte (mm)429
  • Diepte (mm)255
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
  • IFC-classificatieAlarm
  • ETIM-codeEC001527
  • ETIM-naamVideo surveillance system
  • UNSPSC-naamSecurity cameras
  • UNSPSC-code46171610
  • Uniclass 2015-codePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-titelCameras
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security