Publiceer je producten
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    Specificatie
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4017
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepUrinals
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)560
    • Breedte (mm)315
    • Diepte (mm)290
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010235
    • ETIM-naamUrinal
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië