Publiceer je producten
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 van de 5 sterren4.9(14 reviews)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Technische specificatie
  • Unieke ref.840090
  • ProductfamilieTAMARO
  • ProductgroepUrinals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)770
  • Breedte (mm)395
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)21.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting