Publiceer je producten
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA

    Product code: 4516B403-1599

    Specificatie
    • Tap Hole, Without Overflow Hole

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4516B403-1599
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepBidets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)380
    • Breedte (mm)445
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)20.57
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië