Publiceer je producten
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA

    Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA

    VitrA Metropole Bowl Without Tap Hole - With Overflow Hole - 45cm - White

    Product code: 5940B003-0012

    VitrA Metropole Bowl Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 45cm - White

    Product code: 5940B003-0016

    VitrA Metropole Bowl Without Tap Hole - With Overflow Hole - 42cm - White

    Product code: 5940B003-1082

    VitrA Metropole Bowl Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 42cm - White

    Product code: 5940B003-1083

    Technische specificatie
    • Unieke ref.5940
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWashBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)165
    • Breedte (mm)445
    • Diepte (mm)445
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)8.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië