Publiceer je producten
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Shelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepShelfs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië