Publiceer je producten
Basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Basis-kozijn-screen met kabelgeleiding

    Basis-kozijn-screen met kabelgeleiding

    Kabelgeleide basis-kozijn-screens zijn een gunstig geprijsde buitenzonwering van textiel waarbij het kozijn-screendoek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld. De zijgeleiding vindt plaats via filigrane spankabels waarin het kozijn-screendoek met de eindrail wordt geleid. Het kozijn-screendoek is ondergebracht in een aluminium kast in geëxtrudeerde uitvoering.

    Gestandaardiseerd gunstig geprijsd

    De juiste keuze voor standaardoplossingen: het basis-kozijn-screen maat 80/100 voldoet aan alle vereisten aan een buitenzonwering van textiel bij verticale glazen oppervlakken - tegen een aantrekkelijke prijs.

    Vormgevend

    Individuele kleurcombinaties voor een aansprekende vormgeving van de gevel: voor gepoedercoate componenten van aluminium staat een veelvoud aan kleuren ter beschikking. Voor het kozijn-screendoek kunt u kiezen uit meer dan 300 dessins volgens de WAREMA zonnescherm collectie.

    Ruimtebesparend

    De kabelgeleiding is ruimtebesparend en kan in bijna elke gevel worden geïntegreerd: de filigrane, zijdelingse spankabels leiden het kozijn-screendoek veilig over de eindrail.

    Geluidsarm

    Stabiel en stil: de spanveer vermindert korte windlasten op kozijn-screendoek en spankabel en reduceert mogelijke geluidsontwikkelingen.

    Compact

    Optimaal voor nieuwbouw, latere inbouw en renovatie: door de montage voor het raam te gebruiken onafhankelijk van de gebouwconstructie. De kleine, compacte kast is ideaal geschikt bij de renovatie van monumentale gebouwen.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx3000 mm
      Bestelhoogte mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Eindrail met kabelgeleiding
      • Geëxtrudeerde kast
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basic-awning-cable-guidance
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds