Publiceer je producten
Zonnezeil Sonea S70
Zonnezeil Sonea S70
Zonnezeil Sonea S70
Zonnezeil Sonea S70
Zonnezeil Sonea S70

    Zonnezeil Sonea S70

    Het zonnezeil Sonea S70 is een textiel-zonwering voor grote oppervlakken, waarbij een doek via kabels aan staanders wordt gespannen. De symmetrische, asymmetrische of driehoekvormige doekvorm wordt elektrisch aangedreven aan één of beide zijden opgerold - vrijstaand of aan de gevel gemonteerd.

    Elektrisch aangedreven

    Bedieningscomfort en veiligheid: De in de doekas geïntegreerde aandrijving met besturing rolt het zonnezeil bij sterke wind automatisch in.

    Windstabiel

    Hoge stabiliteit, ook bij wind: Het mechanisme met takels in de uittrekstaanders veert windvlagen af.

    Elegant

    Straalvormige contour: De symmetrische, asymmetrische of driehoeksvormige doekvormen passen zich aan de plaatselijke omstandigheden en eisen aan.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Opvallend design voor tuin en terras
      • Doeken in driehoekige vorm met symmetrisch of asymmetrisch doek mogelijk
      • Comfortabel te bedienen met een handzender
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sun-sail-Sonea-S70
    • ProductfamilieOutdoor Living
    • ProductgroepTerrace and garden
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3500
    • Breedte (mm)4500
    • Diepte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds