Publiceer je producten
Basis-kozijn-screen als markisolette
Basis-kozijn-screen als markisolette
Basis-kozijn-screen als markisolette
Basis-kozijn-screen als markisolette

    Basis-kozijn-screen als markisolette

    Basis-kozijn-screens als markisolette zijn een gunstig geprijsde buitenzonwering van textiel waarbij het kozijn-screendoek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld. De zijgeleiding is uitgerust met een uitzetstel, waarmee het onderste deel van het kozijn-screendoek bij het neerlaten automatisch wordt uitgezet.

    Gestandaardiseerd gunstig geprijsd

    De juiste keuze voor standaardoplossingen: het basis-kozijn-screen voldoet aan alle vereisten aan een buitenzonwering van textiel bij verticale glazen oppervlakken - tegen een aantrekkelijke prijs.

    Beschermd uitklapbaar

    Zonwering en vrij zicht met uitvaleffect: het bovenste deel van het kozijn-screendoek beschermt tegen hitte, inkijk en biedt bescherming tegen verblinding. Het onderste deel is uitklapbaar en zorgt voor een vrije blik naar buiten.

    Opvallend

    Afwisselingsrijke accenten aan de gevel: het uitgezette kozijn-screendoek verleent gevels een opvallend karakter. In combinatie met verticale kozijn-screens ontstaat een uniek beeld.

    Compact

    Optimaal voor nieuwbouw, latere inbouw en renovatie: door de montage voor het raam te gebruiken onafhankelijk van de gebouwconstructie. De kleine, compacte kast is ideaal geschikt bij de renovatie van monumentale gebouwen.

    Kleurrijk gestructureerd

    Succesvolle mix: zichtbare kasten in 4 standaardkleuren en kozijn-screendoeken in verschillende kleuren en uitvoeringen combineren technische functionaliteit met vormgevingsvrijheid.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx2800 mm
      Bestelhoogte mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Uitzetstel
      • Eendelige geëxtrudeerde kast
      • Geen extra kastbevestiging nodig
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basic-awning-markisolette
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds