Publiceer je producten
Basis-kozijn-screen met railgeleiding
Basis-kozijn-screen met railgeleiding
Basis-kozijn-screen met railgeleiding
Basis-kozijn-screen met railgeleiding
Basis-kozijn-screen met railgeleiding

    Basis-kozijn-screen met railgeleiding

    Railgeleide basis-kozijn-screens zijn een gunstig geprijsde buitenzonwering van textiel waarbij het doek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld. Het zonweringsdoek wordt met de eindrail in de geleiderails geleid (tussen kozijn-screendoek en geleiding blijft een spleet). Het kozijn-screendoek is ondergebracht in een aluminium kast in geëxtrudeerde uitvoering.

    Gestandaardiseerd gunstig geprijsd

    De juiste keuze voor standaardoplossingen: het basis-kozijn-screen voldoet aan alle vereisten aan een buitenzonwering van textiel bij verticale glazen oppervlakken - tegen een aantrekkelijke prijs.

    Veelzijdig

    Succesvolle mix: zichtbare kasten en kozijn-screendoeken in verschillende kleuren en uitvoeringen combineren technische functionaliteit met vormgevingsvrijheid.

    Klassiek

    Veilig geleid: de railgeleiding is de klassieke variant onder de verschillende geleidingen. De beproefde zijgeleiding zorgt bij wind voor een hoge stabiliteit en een veilige loop.

    Compact

    Optimaal voor nieuwbouw, latere inbouw en renovatie: Door de montage voor het raam te gebruiken onafhankelijk van de gebouwconstructie. De kleine, compacte kast is ideaal geschikt bij de renovatie van monumentale gebouwen.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx3000 mm
      Bestelhoogte mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Eindrails met railgeleiding
      • Geëxtrudeerde kast
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basic-awning-rail-guidance
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds