Publiceer je producten
Schacht-basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Schacht-basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Schacht-basis-kozijn-screen met kabelgeleiding
Schacht-basis-kozijn-screen met kabelgeleiding

    Schacht-basis-kozijn-screen met kabelgeleiding

    Kabelgeleide schacht-basis-kozijn-screens zijn een buitenzonwering van textiel waarbij het kozijn-screendoek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld. De zijgeleiding vindt plaats via filigrane spankabels waarin het kozijn-screendoek met de eindrail wordt geleid. De montage vindt plaats via de doekassteunen in de bouwkundige schacht of een ter plaatse aanwezige kap.

    Accenten aanbrengen

    Een goed werkende en stijlvolle gebouwbeschaduwing: Schacht-basis-kozijn-screens zijn een weersbestendig, buitenliggend zonweringssysteem met kozijn-screendoek dat wordt op- en afgewikkeld op een bovenbuis en aan de zijkant wordt geleid.

    Integreerbaar

    Omstandigheden ter plaatse ideaal gebruiken: Schacht-systemen zijn geschikt voor montage in ter plaatse aanwezige schachten of stortkasten.

    Ruimtebesparend

    De kabelgeleiding is ruimtebesparend en kan in bijna elke gevel worden geïntegreerd: De filigrane, zijdelingse spankabels leiden het kozijn-screendoek veilig over de eindrail.

    Geluidsarm

    De spanveer vermindert korte windlasten op kozijn-screendoek en spankabel en reduceert mogelijke geluidsontwikkelingen.

    Solide

    Betrouwbaar systeem: Schacht-basis-kozijn-screens worden via de doekassteunen in de schacht ter plaatse bevestigd.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx3000 mm
      Bestelhoogte mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Filigrane kabelgeleiding
      • Zonder kast
      • Bevestiging via steunen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basic-shaft-awning-cable-guidance
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds