Publiceer je producten
Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm
Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm
Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm
Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm
Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm

    Schacht-basis-kozijn-screen met uitvalarm

    Schacht-basis-kozijn-screens met uitvalarm zijn een buitenzonwering van textiel waarbij het kozijn-screendoek via de zijdelingse uitvalarmen en eindrail wordt neergelaten en uitgezet. Het kozijn-screendoek op de doekas is aan de zijkanten via doekassteunen gelagerd. De montage vindt plaats via de doekassteunen in de bouwkundige schacht of een ter plaatse aanwezige kap.

    Beschermde doorkijk

    Zonwering en een vrije blik naar buiten: Uitgezette uitvalarmen bieden bescherming tegen directe zoninstraling en verblinding. Het zicht naar buiten blijft behouden.

    Karaktervol

    Het uitgezette kozijn-screendoek geeft gevels een levendig en licht karakter. Gecombineerd met verticale kozijn-screens ontstaat een individueel, aantrekkelijk beeld.

    Integreerbaar

    Omstandigheden ter plaatse ideaal gebruiken: Schacht-systemen zijn geschikt voor montage in ter plaatse aanwezige schachten of stortkasten.

    Onzichtbaar

    Onopvallend in de gebouwconstructie geïntegreerd: In opgeklapte toestand verdwijnt de zonwering in de schacht.

    Voordelig

    Voldoet aan alle vereisten aan buitenzonwering van textiel: Het schacht-basis-kozijn-screen is een flexibel product met veel varianten en tegelijkertijd tegen een gunstige prijs.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx4000 mm
      Bestelhoogte mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Uitvalarm
      • Zonder kast
      • Klemsteunen optioneel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basic-shaft-awning-drop-arm
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1400
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds