Publiceer je producten
Hor-rolgordijnen
Hor-rolgordijnen
Hor-rolgordijnen
Hor-rolgordijnen

    Hor-rolgordijnen

    Het hor-rolgordijn bestaat uit een cassette, het gaas, geleiderails en een greeplijst. Het gaas wordt op een as op- en afgewikkeld. Het rolgordijn bevindt zich buitenliggend, voor een gebruikelijk raam, of aan dakramen binnenliggend aan de schuinte.

    Klaar voor gebruik

    Compact, vast monteerbaar rolgordijn met zijdelingse geleiderails: Bij niet gebruik verdwijnt het horgaas wind- en stofbeschermd in een aluminium cassette, blijft echter te allen tijde klaar voor gebruik.

    Veelzijdig

    Voor buiten en binnen: Buitenliggend voor gebruikelijke ramen en deuren, en binnenliggend voor dakhellingen met dakramen.

    Flexibel beschermd

    Flexibele bescherming tegen insecten: Voor een ontspannen maaltijd zonder wespen, geconcentreerd werken zonder vliegen en een rustgevende slaap zonder muggen.

    Comfortabel

    Zacht en gecontroleerd omhoog- en omlaag bewegen via de veeras: De soft-raise-functie ondersteunt het zachte omhoog bewegen. Omlaag bewogen bevestigt het vastklikmechanisme de greeplijst. In omlaag bewogen toestand zorgt de veeras voor strakke spanning van het gaas met een opgeruimde aanblik.

    Eenvoudig gemonteerd

    De cassette wordt op de geleiderails aangebracht en vergrendeld. Het hor-rolgordijn wordt via de geleiderails op het raamkozijn, aan de gevel of binnen aan de dakhelling bevestigd.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx2000 mm
      Bestelhoogte mx2400 mm

      Keyfacts:

      • compact systeem
      • Horgaas wordt opgerold
      • zijgeleiding via geleiderails
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Insect-screen-roller-blinds
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1500
    • Breedte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds