Publiceer je producten
Zij-scherm 390
Zij-scherm 390
Zij-scherm 390
Zij-scherm 390

    Zij-scherm 390

    Zij-schermen 390 zijn een zijdelings uittrekbare bescherming tegen inkijk, zon en wind, als aanvulling op uw terrasscherm.

    Naar opzij beschermd

    Voor meer privacy: Praktische zijdelingse bescherming tegen inkijk, zon en wind, voor aangename uurtjes op het terras. 

    Duurzaam

    Beschermd tegen stof en vuil: Het doek verdwijnt in ingerolde toestand in de cassette.

    Passend

    Harmonische aanvulling op het zonnescherm: desgewenst passend bij de helling van uw zonweringsproduct door een schuin verlopend doek.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelhoogte mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manueel uittrekbaare zij-scherm biedt bescherming tegen inkijk, zonbestraling en wind
      • Optionele schuine doekvorm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Patio-side-screen-390
    • ProductfamilieOutdoor Living
    • ProductgroepTerrace and garden
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)2500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds