Publiceer je producten
Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding
Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding
Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding
Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding
Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding

    Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezie NA-RA met railgeleiding

    Nieuwbouw-opbouw-buitenjaloezieën (NA-RA) met railgeleiding zijn een buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen als bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten. De schuimgevulde kast in muurdikte ligt boven op het raamkozijn – vaak direct onder het plafond om de maximale glashoogtes in de ruimtes te realiseren. Kast, geleiderails en raam worden gezamenlijk gemonteerd. Geschikt voor nieuwbouwprojecten en kernrenovaties.

    Flexibel instelbaar

    Ondoorzichtig van buiten en doorkijk van binnen: De buitenzonwering van met elkaar verbonden horizontale lamellen is bescherming tegen hitte, verblinding en inkijk bij instelbare doorkijk naar buiten.

    Economisch

    Alles van één leverancier: het opbouwsysteem wordt op het kozijn aangebracht en in één stap samen met het raam gemonteerd.

    Bouwtechnisch passend

    Vele aanpassingsmogelijkheden aan de vereisten van de situatie ter plaatse: De ingeschuimde kast is leverbaar in muurdikte in verschillende dieptes en hoogtes, naar keuze voor monolithische muren of baksteen-bouwwijze, en in twee verschillende schachtopeningen.

    Klassiek

    Veilig geleid: de railgeleiding is de klassieke variant onder de verschillende geleidingen. De vertrouwde zijgeleiding zorgt bij wind voor een hoge stabiliteit, een goede geluiddemping en voor een slijtagearme loop van de lamellen via de geleidenippels.

    Goed geïntegreerd

    De geleideprofielen zijn aan de frontzijde volledig inpleisterbaar.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx4500 mm
      Bestelhoogte mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Eenvoudige integratie
      • Hoge windstabiliteit
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Top-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-rail-guidance
    • ProductfamilieWindows Systems
    • ProductgroepWindows and facade
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds