Publiceer je producten
Kabelgootsysteem | Stago KB184
Kabelgootsysteem | Stago KB184
Kabelgootsysteem | Stago KB184
Kabelgootsysteem | Stago KB184

    Kabelgootsysteem | Stago KB184

    Stago KB184 is een innovatief en milieuvriendelijk kabelgootsysteem, ontworpen voor betrouwbare kabelgeleiding in zowel binnen- als buiteninstallaties. Het systeem is geschikt voor veeleisende omgevingen tot corrosieklasse C4, waar duurzaamheid en prestaties op lange termijn essentieel zijn.

    Met tientallen jaren ervaring in kabeldraagsystemen levert Stago een robuuste en betrouwbare oplossing die voldoet aan de eisen van een breed scala aan toepassingen. KB184 kabelgoten zijn verkrijgbaar in meerdere maten en oppervlaktebehandelingen, waardoor het systeem kan worden afgestemd op verschillende omgevingsomstandigheden en prestatiebehoeften.

    Het complete systeem bestaat uit kabelgoten, afdekkingen, scheidingswanden, vormstukken, montageaccessoires en wand- en plafondsteunen. Dankzij de hoge mate van aanpasbaarheid kan Stago KB184 worden geconfigureerd voor zowel standaardinstallaties als speciale projectvereisten, wat flexibiliteit garandeert gedurende de gehele levenscyclus van de installatie.

    Specificatie
      • Systeemtype: Kabelgootsysteem
      • Toepassing: Kabelgeleiding binnen en buiten
      • Materiaal: Staal
      • Oppervlaktebehandelingen: Meerdere afwerkingen beschikbaar voor verschillende prestatie- en milieueisen
      • Corrosieklasse: Tot C4
      • Systeemcomponenten: Kabelgoten, afdekkingen, scheidingswanden, vormstukken
      • Montageaccessoires: Uitgebreid assortiment beschikbaar
      • Ondersteuningsmogelijkheden: Wand- en plafondbevestigingen
      • Installatieconcept: Modulair systeem geschikt voor standaard en speciale installaties
      • Aanpassing: Configureerbaar systeem om aan projectspecifieke eisen te voldoen
      • Installatie: Ontworpen voor een efficiënte en betrouwbare installatie
      • Toepassingen: Commerciële, industriële en infrastructuurprojecten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.STAGO-KB184
    • ProductfamilieCable Trays
    • ProductgroepZinc+ solution
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000047
    • ETIM-naamCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays