Publiceer je producten
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen
Xinnix draaideur systemen

    Xinnix draaideur systemen

    Xinnix ontwerpt, creëert en produceert deursystemen voor binnendeuren. Met onze constructie-elementen is het mogelijk een tijdloos mooi interieur te creëren. 

    De naam Xinnix (Ik zie niks) omschrijft perfect het resultaat dat onze deursystemen bereiken, naadloze onzichtbare deuren. Om deze deuren zonder omlijsting te bekomen wordt er gebruik gemaakt van een aluminium frame dat in de muur gemonteerd wordt. Het inbegrepen beslag omvat 3D onafhankelijk regelbare scharnieren en een Xinnix magneetslot. 

    Meer dan 20 soorten verschillende sluitingswijzes, waaronder elektronische 3-punt sluitingen, anti paniek sloten, elektrische tegenplaten, deursluiters en valdorpels zijn mogelijk. Het systeem kan toegepast worden voor draaideuren tot op 3500 mm hoogte. Brandwerende en/of akoestische systemen zijn ook mogelijk in dezelfde stijl, volledig naadloos. De klassieke logge branddeur kan dus vervangen worden door een design Xinnix branddeur.

    In lijn van deze vlakwandige systemen heeft Xinnix XP50 ingewerkte plinten gecreëerd. Deze plinten worden volledig geïntegreerd in de muur om dezelfde trend van de deuren aan te houden.

    Om dit minimalistische designinterieur af te werken heeft Xinnix haar eigen gamma deurkrukken.


    Specificatie
    • •          Belangrijkste eigenschappen

      o         Xinnix Door Systems types : X1-X240-X245-X250-X40-X45

      o         Deurpanelen niet inbegrepen (op aanvraag)

      o         Maximale deurhoogte : 3500mm (specificaties op aanvraag)

      o         Deurdiktes : 40 mm tot en met 60 mm

      o         Eu Links en Eu Rechts / X40-X45 Universeel

      o         Montage vlakliggend trekkend of duwend (specificaties op aanvraag)

      o         Aluminium frame met witte of zwarte grondlaag

      o         Onzichtbare 3D scharnieren : Wit, zwart of satijn chroom

      o         Onzichtbare 3D scharnieren Simonswerk TECTUS : op aanvraag

      o         Dichtingen : Transparent, zwart, akoestisch, brandwerend

      o         Magnetisch slot : Xinnix sloten, DIN sloten, anti paniek sloten

      o         Verschillende types muurbevestigingsprofielen

      o         Meerpuntsloten : Manueel of met toegangscontrole

      o         Elektrische tegenplaten

      o         Geïntegreerde deursluiters

      o         Dubbele deuren

      o         Plafondhoge deuren

      o         Toegangscontrole

      o         Brandwerend EI 30 tot en met EI 60 : specificaties op aanvraag

      o         Akoestisch getest : specificaties op aanvraag


    Technische specificatie
    • Unieke ref.X1-X240-X245-X250-X40-X45
    • ProductfamilieXinnix Door Systems
    • ProductgroepInterior swing doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003079
    • ETIM-naamInterior door frame
    • UNSPSC-naamDoor frames
    • UNSPSC-code30171507
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAluminium door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 11
    • OmniClass-titelDoor Frames
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors