Publiceer je producten
Xinnix schuifdeur systemen
Xinnix schuifdeur systemen
Xinnix schuifdeur systemen
Xinnix schuifdeur systemen

    Xinnix schuifdeur systemen

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)

    Naast de volledig vlakwandige binnendeuren heeft Xinnix ook schuifdeursystemen X5 in haar gamma. Deze schuifdeursystemen zorgen ervoor dat de deur volledig weg in de muur kan schuiven. Deze deur, die tot 3500 mm hoog en tot 3000 mm breed per deurblad kan meten, verdwijnt volledig in de gewone muurdikte. Zowel voor houten als glazen, enkele als dubbele deuren zijn er systemen beschikbaar.

    Specificatie
    • •          Belangrijkste eigenschappen

      o         Xinnix Door Systems type X5 voor metal stud constructies 50mm (glas), 75mm of 100mm

      o         Deurpanelen niet inbegrepen (op aanvraag)

      o         Beslag Xinnix selection inbegrepen met softclose 80 kg (niet beschikbaar voor metal stud constructies 50mm)

      o         Beslag HAWA JUNIOR-80 : op aanvraag

      o         Staanders X5 voor enkele gipskarton beplating 12,5mm en max deurhoogte 2315mm

      o         Staanders X5D voor dubbele gipskarton beplating 25mm en max deurhoogte 3015mm

      o          Staanders X5D32 voor dubbele gipskarton beplating 32mm en max deurhoogte 3515mm

      o         Aluminium staanders brut of met grondlaag wit

      o         Extra staanders voor extra brede deuren tot 3000mm

      o         X5 systemen voor houten deuren met dikte 40 mm tot en met 60 mm

      o         X5 systemen voor glazen deuren met dikte 8 mm tot en met 12 mm

      o         Installatie Xinnix afwerking of Pure afwerking

      o         Dubbele deuren

      o         X5-Wall : pocket systeem om voor een bestaande muur te installeren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.X5
    • ProductfamilieXinnix Door Systems
    • ProductgroepInterior sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003079
    • ETIM-naamInterior door frame
    • UNSPSC-naamPocket doors
    • UNSPSC-code30171508
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 15 25
    • OmniClass-titelSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors