Publiceer je producten
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
    ZERO

    Corka Linear - Pendant fixture

    Natural reused cork in three different patterns. Textile cable. Other cable colours on request. This product is made of natural cork. Therefore, minor variations in shape, color and texture may occur.

    Specificatie
    • LED info

      System power 19W. Luminaire Luminous Flux 2140LM. CCT 3000K.
      SDCM 3. CRI>90. L80 B10, 102 000H.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.corka-linear-pendant-fixture
    • ProductfamilieCorka
    • ProductgroepCorka
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)61
    • Breedte (mm)1250
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKurk
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Lineaire verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika