Publiceer je producten
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    Specificatie
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Elements_floor_fixture
    • ProductfamilieElements
    • ProductgroepFloor fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1470
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten