Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+2xUSB charger
    Spesifikasjon
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T2119_1_CEM_Niessen
    • ProduktfamilieCEM
    • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
    • Utgivelsesdato2020-10-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)0.255
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC002759
    • ETIM-navnDesk connecting unit
    • OmniClass-nummer23-35 27 00
    • OmniClass-tittelElectrical Terminals