Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Spesifikasjon
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T2425_CEM_Niessen
  • ProduktfamilieCEM
  • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
  • Utgivelsesdato2020-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)84
  • Bredde (mm)384.7
  • Dybde (mm)54
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)0.595
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
  • IFC-klassifiseringUttak
  • ETIM-kodeEC002759
  • ETIM-navnDesk connecting unit
  • OmniClass-nummer23-35 27 00
  • OmniClass-tittelElectrical Terminals