Attend
Attend

    Attend

    • Ergonomic sitting position
    • Stackable
    • Suits many environments

    Stackable, mid-height stool with a slightly tilted seat for an ergonomic sitting position. The stool is easy to place and is equally suitable for meetings or in the canteen. The seat is padded and upholstered in fabric made from natural textile fibres.

    Spesifikasjon
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Attend-Stool
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)658
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)464
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSverige
    • Nettovekt (kg)4.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
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
    Lignende produkter