Bench BURÅS 1510x420mm

Bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surfaces
  • Flexible meeting place

    Bench with backrest, with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing surfaces. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or backless bench from the same range to create a flexible meeting place.
Spesifikasjon
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bench-BURAS-1510x420mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)440
  • Bredde (mm)1510
  • Dybde (mm)420
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeMetall
  • Nettovekt (kg)33.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBenches
  • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-tittelBenches
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
Lignende produkter