Bench seat ZET  1600x350x360mm

Bench seat ZET 1600x350x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Spesifikasjon
    • Seat height:360 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bench-seat-ZET-1600x350x360mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)1600
  • Dybde (mm)350
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
Lignende produkter