Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Spesifikasjon
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Childrens-chair-Dante-500mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)305
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)3.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
Lignende produkter