Children's chair Dante 500mm armrest
Children's chair Dante 500mm armrest

    Children's chair Dante 500mm armrest

    • Stackable
    • Adjustable footrest
    • Seat with rounded front

    Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

    Spesifikasjon
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:3,9 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Childrens-chair-Dante-500mm-armrest
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)305
    • Dybde (mm)280
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)3.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter