Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    Spesifikasjon
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Dawson-Conference-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)455
    • Bredde (mm)410
    • Dybde (mm)430
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialelær
    • Nettovekt (kg)4.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter