Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Arkivert

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Spesifikasjon
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)38.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops