Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Spesifikasjon
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-light-APOLLO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps