Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Spesifikasjon
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-light-COSMO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)5.25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps