Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Spesifikasjon
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-light-LIBRA
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)365
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Nettovekt (kg)0.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps