Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Spesifikasjon
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor-light-PICASSO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1485
    • Bredde (mm)500
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps