Floor screen AURA with pockets
Arkivert

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Spesifikasjon
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Floor-screen-AURA-with-pockets
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1700
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)65
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAsk
  • Sekundært materialeFibre-felt
  • Nettovekt (kg)20.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Screens
  • OmniClass-nummer23-19 25 13 15
  • OmniClass-tittelScreens