Floor screen ZIP 1200x1400mm
Floor screen ZIP 1200x1400mm
Floor screen ZIP 1200x1400mm
Floor screen ZIP 1200x1400mm
Floor screen ZIP 1200x1400mm
    Arkivert

    Floor screen ZIP 1200x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Spesifikasjon
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor-screen-ZIP-1200x1400mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1400
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materialetekstil
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying