Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 av 5 stjerner3.6(7 anmeldelser)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

      Spesifikasjon
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.Gander-Bar-Chair-790
      • ProduktfamilieLunch and conference
      • ProduktgruppeChairs
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2021-08-09
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)790
      • Bredde (mm)380
      • Dybde (mm)390
      Relatert
      • Hovedmaterialetre
      • Sekundært materialeStål
      • Nettovekt (kg)7.5
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
      • IFC-klassifiseringMøbler
      • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
      • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
      Lignende produkter