Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    • Hangable
    • Stackable
    • Available in different colours

    Durable canteen chair that can be hung from a tabletop using the backrest. Up to four chairs can be stacked for easier storage and cleaning.

    Spesifikasjon
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Linus-Canteen-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches