Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Spesifikasjon
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Melville-Conference-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)420
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetekstil
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter